Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS

Traducido por Google,

・Alto ahorro de energía

・Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso

・Control de dispositivos inteligentes

・Monitor del ciclo de refrigerante (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH18KNAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)239
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment