Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

・Casete compacto que se adapta a techos de rejilla de 2' × 2'
・Mejora de la distribución del flujo de aire
·Facil mantenimiento

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h AUU12RLF / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h AUU18RLF / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUU9-18RLF
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC