Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2

Traducido por Google,

・Excelente rendimiento de ahorro de energía

・Una variedad de modelos para elegir

・Equipado con el nuevo refrigerante R32

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG14KBTA2 / 4.0kW / 4.4kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMULTI-SPLIT_AOYG14KBTA2
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)542
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC