Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG22KMLB

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
  • Diseño delgado y compacto
  • Facil mantenimiento
  • Tubería de drenaje de dos direcciones
  • Funcionamiento a baja temperatura ambiente de todas las clases
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / kW Class

    ARXG22KMLB / 6.0kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPLIT_ARXG22KMLB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)1135
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa