Publique sus productos
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

Traducido por Google,
VRF RB • Conexión de tuberías flexible • Instalación flexible
Especificaciones
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUTP-RU04HH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosConnection unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)291
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)428
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)28.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment