Publique sus productos
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

Traducido por Google,

・Pantalla grande y visualización sencilla

・Descripción general del sistema

Especificaciones
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUTY-RCRGZ1
  • Familia de productoControl System
  • Grupo de productosIndividual control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)86
  • Ancho (mm)86
  • Profundidad (mm)44
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)0.13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa