Publique sus productos
FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH
GENERAL

FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH

Traducido por Google,
  • 2 ventiladores y amplio flujo de aire
  • Instalación flexible y fácil
  • Funcionamiento silencioso
  • Conexión de tubería flexible 6 direcciones de drenaje y tubería
Especificaciones
  • The RFA file includes 5 models below.

    Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    EEV internal / AGYA004GCGH / 1.1kW / 1.3kW
    EEV internal / AGYA007GCGH / 2.2kW / 2.8kW
    EEV internal / AGYA009GCGH / 2.8kW / 3.2kW
    EEV internal /AGYA012GCGH / 3.6kW / 4.0kW
    EEV internal / AGYA014GCGH / 4.0kW / 4.5kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AGYA004-014GCGH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa