Publique sus productos
EPS, Expanded Polystyrene, 60mm

EPS, Expanded Polystyrene, 60mm

Traducido por Google,

El tablero EPS de poliestireno expandido mejora las propiedades térmicas de un edificio, mejorando los valores U y reduciendo el riesgo de penetración de agua y condensación.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeps_60
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Nombre UNSPSCThermal insulation
  • Código UNSPSC301415
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Descripción Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Título OmniClass Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE