Publique sus productos
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)

Traducido por Google,

Las mantas de lana mineral Johns Manville MinWool Sound Attenuation Fire Batts (SAFB) son ligeras y flexibles, diseñadas para controlar el ruido en las cavidades de las paredes con estructura metálica, tanto en tabiques interiores como exteriores, o sobre sistemas de falso techo. Fabricadas con fibras inorgánicas derivadas del basalto —una roca volcánica natural— y un aglutinante de resina termoendurecible, estas mantas son incombustibles y resistentes a la humedad, lo que las hace ideales para sistemas acústicos y resistentes al fuego en edificios comerciales y multifamiliares.

Como excelentes absorbentes acústicos, SAFB mejora la clasificación de transmisión de sonido (STC) de los paneles de pared hasta en 10 dB. El producto tiene un punto de fusión superior a 1093 °C (2000 °F), con una propagación de llama de 0 y una generación de humo de 0 según la norma ASTM E84. SAFB cuenta con la certificación GREENGUARD de calidad del aire interior por sus bajas emisiones químicas y se especifica ampliamente en paneles de pared y techo resistentes al fuego según la norma UL.

Especificaciones
  • Size: 16" or 24" wide × 48" long; thicknesses 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 5", and 6". R-value: ~R-4.2 per inch.

    Fire performance: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 Class A (FS 0 / SD 0); melting point >2000°F.

    Improves wall assembly STC by up to 10 dB; used in numerous UL fire-resistance-rated assemblies.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaminwool-sound-attenuation-fire-batts-safb
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosMineral Wool Batt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica