Publique sus productos
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci NB es un panel de aislamiento rígido de alta eficiencia energética compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada adherido a una lámina de vidrio revestida de alto rendimiento en un lado y a OSB o madera contrachapada de 7/16″ o 5/8″ en el otro. Este producto está diseñado para su uso en aplicaciones de pared comerciales y residenciales de tipo V, proporcionando aislamiento continuo y un sustrato para la fijación del revestimiento. No avellane los sujetadores. Consulte la Hoja de Datos Técnicos a continuación para obtener más información. Códigos y Cumplimiento ASTM C 1289 IBC Capítulo 26 y sección R316 del IRC Código de Reglamentos de California, Título 24, Licencia de Norma de Calidad de Aislamiento n.° TI-1420 Oficina de Bienes y Servicios Domésticos de California Clasificado por UL para su uso en Canadá
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-nb-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica