Publique sus productos
Ultra Flush® ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Ultra Flush® ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Traducido por Google,
Número de SKU DF-21-318, 21-318, EF-21-318
Cumple con ADA: Sí

Descripción
  • DF-21-318
    • Doble Descarga 1.1 gpf/1.6 gpf
    • Alargado (Cuenco 21-377 con Tanque 28-380)
  • 21-318
    • Bajo Consumo (1.6 gpf)
    • Alargada (Cuenco 21-377 con Tanque DF-28-380)
  • EF-21-318
    • Alta eficiencia (1.1 gpf)
    • Alargada (Cuenco 21-377 con Tanque EF-28-380)
  • Lavado presurizado
  • Acción de chorro de sifón
  • Superficie de agua de 12" x 10"
  • Asiento no incluido
  • Tamaño promedio de trampa de 3 1/8"
  • Los colores de la pantalla de la porcelana vitrificada solo deben usarse como referencia. Comuníquese con su representante local de Gerber para obtener una tabla de colores de China o visite una sala de exposición para ver las fichas de porcelana reales.

Especificaciones
Ancho 20 1/4"
Profundidad 28 3/4"
Altura 30 1/2"
Altura del borde 17
Áspero en 12"
Del borde a la superficie del agua 4 1/2"
Sello de Agua 2 1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referenciagerber-0001
  • Familia de productoWater Closets
  • Grupo de productosUltra Flush®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros