Publique sus productos
Ultra Flush® w/Bedpan Rim, ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Ultra Flush® w/Bedpan Rim, ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Traducido por Google,
Número de SKU DF-21-319, 21-319, EF-21-319
Cumple con ADA: Sí

Descripción
  • DF-21-319
    • Doble Descarga 1.1 gpf/1.6 gpf
    • Alargado (Cuenco = 21-329 / Tanque = DF-28-380)
  • 21-319
    • Bajo Consumo (1.6 gpf)
    • Alargado (Cuenco = 21-329 / Tanque = 28-380)
  • EF-21-319
    • Alta eficiencia (1.1 gpf)
    • Alargado (Cuenco = 21-329 / Tanque = EF-28-380)
  • Inodoro Gerber de estilo clásico de 2 piezas
  • Lavado presurizado
  • Acción de chorro de sifón
  • Tazón = 21-329 / Tanque = 28-380
  • Tamaño promedio de trampa de 3 1/8"
  • Asiento no incluido
  • Superficie de agua de 12 7/8" x 10 1/4"

Especificaciones
Ancho 20 1/2"
Profundidad 30"
Altura 30 1/4"
Altura del borde 17"
Áspero en 12"
Del borde a la superficie del agua 4 1/2"
Sello de Agua 2 1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referenciagerber-0003
  • Familia de productoWater Closets
  • Grupo de productosUltra Flush®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros