Publique sus productos
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    Traducido por Google,
    MURAL CALYPSO es un revestimiento de pared multicapa en rollo de 2m de ancho y con una clasificación al fuego B-s2,d0. Está soldado en caliente con varillas de soldadura CR41. Está compuesto por una capa de uso transparente impresa y una capa inferior coloreada para facilitar la soldadura del producto. Esta capa comprende el 20% de los productos reciclados. No contiene ningún componente CMR 1 y 2 y cumple al 100 % con REACH. Es 100% reciclable.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-WALL-CALYPSO
    • Familia de productoWalls - Wall covering
    • Grupo de productosMural
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición5
    • Altura (mm)0.92
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)30000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniClass Wall Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes