Publique sus productos
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    Traducido por Google,
    MURAL ULTRA es una lámina vinílica flexible para revestimiento de paredes que tiene un espesor de 1,5 mm para una mayor durabilidad. Tiene una clasificación al fuego B-s2,d0 (EN 13501-1) que cumple con la mayoría de las normativas europeas contra incendios. Está fabricado con una superficie coloreada de PVC puro y un soporte compuesto por un 25 % de productos reciclados. Este producto multicapa está reforzado con una rejilla de fibra de vidrio no tejida para mejorar la resistencia al desgarro y una excelente estabilidad dimensional. Tiene una gran resistencia a las manchas de productos químicos gracias a su tratamiento superficial Protecsol®. Las uniones se sueldan en caliente para garantizar una perfecta estanqueidad. Es 100 % reciclable y los componentes cumplen al 100 % con Reach.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-WALL-ULTRA
    • Familia de productoWalls - Wall covering
    • Grupo de productosMural
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-20
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615