Publique sus productos
Mural Club
Gerflor

Mural Club

Traducido por Google,
MURAL CLUB es un revestimiento de pared homogéneo en rollo de 2m de ancho y con una clasificación al fuego B-s2,d0. Está diseñado para ser un revestimiento de pared permanente. Está soldado en caliente con varillas de soldadura CR40 para una mejor higiene. Está fabricado en capa calandrada con color en todo el espesor para un mejor aspecto de la soldadura. Esta capa comprende al menos un 10% de productos reciclados. No contiene ningún componente CMR 1 y 2 y cumple al 100 % con REACH. Es 100% reciclable. MURAL CLUB se beneficia de un tratamiento superficial PUR que proporciona una buena resistencia a los productos químicos y facilita el mantenimiento. MURAL CLUB es un revestimiento de pared homogéneo en rollo de 2m de ancho y con una clasificación al fuego B-s2,d0. Está diseñado para ser un revestimiento de pared permanente. Está soldado en caliente con varillas de soldadura CR40 para una mejor higiene. Está fabricado en capa calandrada con color en todo el espesor para un mejor aspecto de la soldadura. Esta capa comprende al menos un 10% de productos reciclados. No contiene ningún componente CMR 1 y 2 y cumple al 100 % con REACH. Es 100% reciclable. MURAL CLUB se beneficia de un tratamiento superficial PUR que proporciona una buena resistencia a los productos químicos y facilita el mantenimiento.

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones
  • Full resistant to impact, it acts as a buffer against damage from beds, trolleys and indoor motorized vehicles and other transportation systems. MURAL CLUB is fully impact resistant and is therefore ideal for use as a cladding in large public buildings such as hospitals care institutions dental and veterinary surgeries, clean rooms, stores and supermarkets, warehouse and storage areas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGER-WALL-CLUB
  • Familia de productoWalls - Wall covering
  • Grupo de productosMural
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-27
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615