Publique sus productos
HS66-Series AR2RB
Getinge

HS66-Series AR2RB

Traducido por Google,
Esterilizadores diseñados para combinar alta capacidad con rentabilidad Los esterilizadores hospitalarios más compactos y versátiles disponibles en cualquier lugar, que combinan alta capacidad con rentabilidad. Diseñados especialmente para procesamiento central estéril/CSSD y quirófano/procesamiento estéril en el punto de uso/TSSU, así como laboratorios, etc. Gracias a una ingeniosa construcción modular, los esterilizadores de la serie HS66 de Getinge ofrecen una gran flexibilidad con volúmenes que van de 297 a 910 litros (10,5 a 31,9 pies cúbicos). Todos los recipientes a presión de esta gama de esterilizadores de alto vacío controlados por microprocesador se fabrican de acuerdo con las especificaciones de las autoridades de su país y cumplen con los estándares de calidad y seguridad más estrictos del mundo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHS6617TAR2RB
  • Familia de productoHealthcare
  • Grupo de productosSteam Sterilizers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)672
  • Ancho (mm)672
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56