Publique sus productos
PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support

Traducido por Google,
El soporte para tuberías PEX-a es un canal de acero galvanizado, incombustible y autoadherente para tuberías de polietileno reticulado (PEX-a). Proporciona un soporte continuo e ininterrumpido para tuberías PEX-a, lo que permite la colocación de soportes de suspensión de forma similar a la de las tuberías metálicas. Utilice el soporte para tuberías PEX-a junto con tuberías Uponor AquaPEX® o Wirsbo hePEX™ PEX-a sin aislamiento en aplicaciones de plenum ASTM E84. La tubería PEX-a con soporte puede aislarse con el aislamiento típico de tubería CTS (tamaño de tubo de cobre). El soporte para tuberías PEX-a se ofrece en longitudes de 2,7 metros (9 pies) e incluye flejes de acero inoxidable recubiertos de nailon.
Especificaciones
  • Product #: F7040500 | F7040750 | F7041000 | F7041250 | F7041500 | F7042000 | F7042500 | F7043000

    Primary Material: Metal

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPEX-a-Pipe-Support
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de productosSupport
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros