Publique sus productos
Aquasystem PP-R (EU)

Aquasystem PP-R (EU)

4.4 de 5 estrellas4.4(18 reseñas)
Traducido por Google,

GF Aquasystem está hecho de PP-R de alta calidad y es adecuado para su uso en sistemas de calefacción central, aplicaciones de agua fría y caliente, redes de agua potable y sistemas de aire comprimido. GF Aquasystem es uno de los sistemas técnicamente más avanzados del mercado. Es ideal para transportar agua fría y caliente en una variedad de sistemas de construcción, así como aplicaciones industriales y marinas. El sistema presenta resistencia a altas temperaturas y presiones, además de ser higiénicamente seguro y elegible para su uso en sistemas de suministro de agua potable. Gracias a su comportamiento de resistencia química, el sistema también es una excelente opción para transferir o descargar medios químicos. GF Aquasystem tiene un rango de diámetro de d20 a d160 mm con clases de presión SDR11, SDR7,4 y SDR6.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Hot and cold water systems
    • Central heating systems
    • Drinking water supply systems
    • Chilled water systems
    • Air conditioner systems
    • Solar collectors
    • Compressed air systems
    • Water treatment
    • Industrial piping systems (Transfer and discharge of chemicals)

    Main Advantages:

    • Resistant to high pressure even at high temperatures
    • Recyclable, non-toxic
    • Smooth surfaces, lowering the loss pressures
    • System has a low weight
    • Quick and easy to install 
    • Hygienically safe
    • Long service life - even under harsh conditions

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAquasystem-PP-R-EU
  • Familia de productoBuilding Technology Welded Piping System PP-R & PB
  • Grupo de productosPP-R Pipe & Fittings
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías