Publique sus productos
PVC-U Diaphragm Valves

PVC-U Diaphragm Valves

Traducido por Google,



El Sistema de PVC-U cementado con excelentes propiedades en el rango de temperatura de 0°C a 60°C. Con su excelente resistencia química y a la corrosión, el Sistema PVC-U ofrece numerosos campos de aplicación. El sistema es ampliamente utilizado en las industrias química y textil, tratamiento de agua y agua potable y líneas de vacío.

GF Piping Systems ofrece una amplia gama de válvulas de diafragma para cubrir las demandas individuales de nuestros clientes. Debido a la modularidad de las válvulas de diafragma GF, hay muchas opciones diferentes para elegir. Puede ajustar fácilmente su válvula a las condiciones de su proceso para aprovecharlo al máximo.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • No corrosion and maintenance due to its full plastic design
    • Optimized flow rate and linear flow characteristics
    • Absolute reliability - 100% leak-tested


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPVC-U-Diaphragm-Valves
  • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas