Publique sus productos
Silenta Premium

Silenta Premium

4.8 de 5 estrellas4.8(21 reseñas)
Traducido por Google,

Las tuberías Silenta Premium con aislamiento acústico de tres capas para líquidos calientes y fríos y ácidos son adecuadas para la eliminación de aguas residuales domésticas. Silenta Premium es un sistema de tuberías de aguas residuales de tres capas hecho de Silenta PP, que ha sido especialmente desarrollado para la descarga sin presión de aguas residuales domésticas de acuerdo con los estándares del sistema EN 1451, DIN4109 y DIN4102. Es ideal para aguas residuales calientes, frías y ácidas. La robustez del sistema se logra a través de su resistencia al impacto. Los diámetros del sistema van desde 58 mm hasta 200 mm. El sistema también incluye bases y herrajes con accesorios adicionales.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of houses, residances, office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)
    • Hot/cold water and acidic liquid Transfers.

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilenta-Premium
  • Familia de productoDrainage Building Technology
  • Grupo de productosPremium
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías