Publique sus productos
ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

ChlorFIT CPVC - Commercial Potable Water

4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de tuberías de CPVC ChlorFIT® Schedule 80 es la opción ideal para el suministro de agua caliente y fría. El sistema de tuberías de CPVC ChlorFIT® Schedule 80 elimina muchas de las dificultades comúnmente asociadas con los sistemas de tuberías de metal, como la instalación que requiere mucha mano de obra, los altos costos de materiales, la corrosión y el aislamiento deficiente. Incluso se distingue de otros sistemas de plástico, muchos de los cuales exhiben poca resistencia al agua clorada, tienen restricciones de temperatura y problemas de durabilidad, y requieren procesos de fusión complicados y laboriosos.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Multi Family
    • Hotels
    • Apartment Buildings
    • Condominium Buildings
    • Mixed Use
    • Office Buildings
    • Schools / Universities
    • Factories
    • Hospitals

    Main Advantages:

    • Ease of installation
    • Light weight
    • Maintenance free
    • Superior chlorine resistance
    • Improved impact resistance
    • CPVC can operate at temperature up to 160°F
    • Fire plenum rating
    • Multiple joining technologies
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChlorFIT-CPVC-Commercial-Potable-Water
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosChlorFIT CPVC
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas