GF Aquasystem está hecho de PP-R de alta calidad y es adecuado para su uso en sistemas de calefacción central, aplicaciones de agua fría y caliente, redes de agua potable y sistemas de aire comprimido. GF Aquasystem es uno de los sistemas técnicamente más avanzados del mercado. Es ideal para transportar agua fría y caliente en una variedad de sistemas de construcción, así como aplicaciones industriales y marinas. El sistema presenta resistencia a altas temperaturas y presiones, además de ser higiénicamente seguro y elegible para su uso en sistemas de suministro de agua potable. Gracias a su comportamiento de resistencia química, el sistema también es una excelente opción para transferir o descargar medios químicos. GF Aquasystem tiene un rango de diámetro de d20 a d160 mm con clases de presión SDR11, SDR7,4 y SDR6.
GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.