JRG Sanipex es un sistema de agua potable de tubería en tubería de plástico para conexión de agua sin bolsa a flujo completo. Los tubos de PE-X en los tubos protectores se pueden reemplazar fácilmente si es necesario. JRG Sanipex es el primer sistema de instalación de agua potable tubo en tubo de plástico del mundo. Durante más de 40 años, el sistema pionero JRG Sanipex se ha adaptado continuamente a las necesidades del mercado. La tecnología de unión Cone Grip garantiza una conexión segura y sin bolsas de agua a pleno caudal. La técnica pipe-in-pipe permite colocar los tubos directamente en el hormigón y sustituir los tubos de PE-X en los tubos de protección según las necesidades.
Materiales: PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, bronce de cañón
Rango de dimensiones: d12 – d32
Tecnología de unión: Tecnología de unión Conegrip
Presión de trabajo: Hasta 16 bar
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +95°C
GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.