Publique sus productos
SeaCor CPVC

SeaCor CPVC

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,

El primer sistema de tubería de plástico aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos para sistemas de aguas blancas, negras y grises. El sistema de tuberías SeaCor® es especialmente adecuado para sistemas de agua blanca, negra y gris, así como para aplicaciones de ventilación en entornos marinos. SeaCor cumple con las normas FTP sobre humo, toxicidad y normas de inflamabilidad de superficies y está aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos y Transport Canada.

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Marine

    Main Advantages:

    • Corrosion-resistand
    • Low weight - increases the payload possibilities for ships and saves energy during operation
    • Easy installation thanks two-step welding process
    • Temperature resistant up to 99° C (210° F)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSeaCor-CPVC
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de productosSeaCor CPVC
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCPVC
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías