Publique sus productos
JRG Bronze Valves

JRG Bronze Valves

4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas GF JRG se desarrollan, diseñan y producen con éxito para aplicaciones de tecnología de la construcción durante más de 100 años. Las válvulas de GF JRG se diferencian por su alta calidad y están fabricadas en bronce resistente a la corrosión. En el desarrollo y la producción, el enfoque y la prioridad es satisfacer la creciente necesidad de tecnologías de ahorro de energía y calidad de vida. Las válvulas cumplen los más altos requisitos en cuanto a eficiencia operativa y funcional, resistencia a la corrosión y seguridad higiénica.

Materiales: Gun metal, juntas de EPDM
Rango de dimensiones: DN15-DN100
Tecnología de unión: roscas y uniones ISO, forma de prensa en V y M, brida, sistemas de GF JRG
Presión de trabajo: Hasta 25 bar
Temperatura de funcionamiento: 0°C a +95°C

GF Piping Systems es el proveedor líder de soluciones de flujo en todo el mundo, lo que permite el transporte seguro y sostenible de fluidos. La empresa se especializa en sistemas de tuberías de plástico y soluciones de sistemas, además de servicios en todas las fases del proyecto. Es una división de Georg Fischer AG y tiene su sede en Schaffhausen, Suiza.

Especificaciones
  • Main Applications:

    • Building Technology
    • Hot & Cold water installations

    Main Advantages:

    • Dead space free construction and high quality materials
    • Excellent long time performance
    • Corrosion resistance
    • Comprehensive range of products

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJRG-Valves
  • Familia de productoBuilding Technology Metal Valves
  • Grupo de productosValves
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas