Publique sus productos
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    Traducido por Google,

    Ángulos de reclinación de 5 posiciones: el sofá cama de futón Giantex cuenta con 5 ángulos de reclinación del respaldo con un rango de 90°-180°, que se pueden convertir entre las posiciones de sentado, descansando y durmiendo con un mecanismo de clic-clac de fácil ajuste, y es ergonómico.

    Construcción duradera: el marco de madera y las 6 fuertes patas de madera ofrecen resistencia duradera, durabilidad y resistencia a la deformación, lo que permite que este sofá cama soporte una carga máxima de 600 lb. Sofá cama perfecto para cualquier habitación de tu casa o apartamento.

    Diseño cómodo: este sofá está lleno de esponjas de 28 densidades y no es fácil de colapsar, lo que brinda la máxima comodidad.

    Función versátil: la tapicería de tela de lino proporciona una superficie suave y transpirable y permite que este sofá cama complemente fácilmente casi cualquier decoración existente. Esta pieza moderna y contemporánea es el complemento perfecto para cualquier espacio vital.

    Uso conveniente: el cojín se puede desarmar para limpiarlo, y las 6 patas brindan un espacio libre debajo del sofá cama, lo que facilita la limpieza del piso debajo. Se requiere un montaje fácil con todo el hardware incluido en el paquete.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #Sofa #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    Especificaciones
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • Familia de productoSofa
    • Grupo de productosSofa Bed
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment