Publique sus productos
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Twin Size Bed Frame

    Traducido por Google,

    Estructura 100 % metálica: la estructura de nuestra cama está construida con acero de alta calidad resistente a la oxidación con la máxima resistencia. Dieciséis barras de metal están estrechamente ensambladas en el marco de la cama con herrajes de alta calidad. Seis patas aseguran durabilidad y estabilidad.

    Amplio espacio para dormir y sala de almacenamiento inferior: el tamaño total de este marco de cama es de 83 x 42 x 35 pulgadas (largo x ancho x alto). El tamaño del colchón de cama adecuado es de 74 x 39 pulgadas (largo x ancho). Ofrece un amplio espacio para poner colchón adecuado y para dormir. El marco de la cama de metal posee un espacio libre de 12 pulgadas debajo de la cama, lo que proporciona un amplio espacio para el almacenamiento. Puede colocar algunas cajas de almacenamiento debajo del marco para organizar su ropa, juguetes o edredones.

    Elegante diseño de cabecero y pie de cama: nuestro marco de cama está diseñado con un elegante cabecero y pie de cama para brindarle protección de seguridad en ambos extremos y agrega un aura de sensación cálida y elegante a su dormitorio y hogar.

    Patas de metal sólidas y estables: seis patas son lo suficientemente anchas y resistentes para ofrecer una base sólida para todo el marco de la cama. Las dos patas del medio dan soporte a la parte central del marco de la cama y la barra de metal horizontal ancha conecta estrechamente dos partes separadas.

    Fácil de ensamblar: se incluyen hardware y accesorios completos y un manual específico para su manual. Con una artesanía exquisita, este armazón de cama mantendrá años de uso. Debido a su peso ligero, también es fácil de mover.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Giantex #MetalBedFrame #TwinBedFrame #Almacenamiento debajo de la cama #MetalTwinBed #TwinBed

    Especificaciones
    • Specifications

      Material: Steel

      Overall Size: 83"X42"X35""(LXWXH)

      Size Of Suitable Bed Mattress: 74"X39" (LXW)

      Package Include: 1 X Metal Bed Frame

      Product Weight: 44.2lbs

      Weight Capacity: 330lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGiantex-Metal-Twin-Size-Bed-Frame
    • Familia de productoBed Frame
    • Grupo de productosTwin
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment