Publique sus productos
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

Traducido por Google,
lavabo Flight con soporte fijo premontado sin rebosadero
Especificaciones
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0285-01
  • Familia de productoWash basins
  • Grupo de productosErgonomic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815