BANCO HAMMOCK La colección Hammock es uno de los diseños de David con mayor éxito de los últimos años y se ha convertido en un clásico. A partir de una piel de curtición vegetal como pieza portante, la colección consta desde sillas hasta mesas. Ahora presentamos un elegante banco en la colección. Hamaca también está disponible como silla, sillón, puf, taburete, taburete alto y mesa.
Especificaciones
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black.
Height 450 mm
Depth 450 mm
Width 1820 mm
Seat height 450 mm
Weight 7 kg
Volume 0,48 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart.
Höjd 450 mm
Djup 450 mm
Bredd 1820 mm
Sitthöjd 450 mm
Vikt 7 kg
Volym 0,48 kbm