Publique sus productos
David design - Hammock chair
David design - Hammock chair

    David design - Hammock chair

    Traducido por Google,
    SILLA HAMMOCK Una silla de concha tradicional fue el punto de partida para el diseño de la silla Hammock. La ambición era hacer una silla con la misma sencillez que una silla de armazón básica pero con un armazón dinámico que sigue los movimientos de tu cuerpo, adaptándose a las diferentes posiciones de asiento y brindando una gran comodidad a pesar de su simplicidad. El asiento y el respaldo están hechos de cuero grueso curtido al vegetal. El cuero se cuelga de la estructura de tubo de acero simple. El cuero será formado por sus usuarios, envejecerá con el tiempo y obtendrá una hermosa pátina natural que mejorará cada vez más a medida que se use la silla. Hammock también está disponible como sillón, puf, taburete, taburete, banco y mesa.
    Especificaciones
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHammock-chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosHammock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment