PUF HAMMOCK Un hermoso puf en cuero curtido vegetal para usar solo o junto con el sillón Hammock. Suficientemente cómodo para tenerlo como asiento extra donde quieras. La construcción característica del marco le brinda un diseño similar y armónico con los otros productos Hammock. Hamaca también está disponible como silla, sillón, taburete, banco y mesa.
Especificaciones
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 420 mm
Depth 420 mm
Width 550 mm
Seat height 410 mm
Weight 5 kg
Volume 0,2 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 420 mm
Djup 420 mm
Bredd 550 mm
Sitthöjd 410 mm
Vikt 5 kg
Volym 0,2 kbm