Publique sus productos
David design - Hammock stool

David design - Hammock stool

Traducido por Google,
La silla Hammock de Axel Bjurströms fue nombrada como “La silla del año” y hoy en día es una silla común en muchos hoteles y restaurantes alrededor del mundo. El taburete Hammock completa la Colección Hammock y da la posibilidad de sentarse más alto con la misma apariencia; Diseño innovador con cuero de curtido vegetal sujetado en un característico marco de metal. El taburete Hammock está disponible en dos alturas de asiento, 650 y 750 mm, y ambos brindan un asiento cómodo con clase. Hamaca también está disponible como silla, sillón, puf, barra, banco y mesa.
Especificaciones
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 650 or 750 mm Depth 355 mm Width 450 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 7 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 650 eller 750 mm Djup 355 mm Bredd 450 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 7 kg Volym 0,3 kbm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHammock-stool
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosHammock
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment