Skift, un sillón cómodo con medidas compactas pero aún así con la mejor experiencia de asiento. Perfecto para lugares con espacio limitado donde tendrás una silla con espacio privado y gran apariencia. El asiento y el respaldo como dos partes dan libertad de elección del material, por lo que Skift se puede personalizar para cada uso y gusto. La distancia entre el asiento y el respaldo también proporciona un diseño abierto y un uso práctico. Todos los detalles acolchados son de madera moldeada que brinda un uso prolongado y es amigable con el medio ambiente. Reposabrazos lo suficientemente alto para máxima comodidad pero lo suficientemente bajo para que pueda deslizar la silla debajo de la mayoría de las mesas. Base de acero en color blanco, negro o cromo. Personalizado bajo pedido. Skift también está disponible con diferentes variantes de base, Skift giratorio y Skift Wheel. Skift también está disponible en una versión más generosa llamada Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel y Skift Plus Wood. Las últimas incorporaciones a la familia Skift son Skift Lounge y Skift Sofa.