Publique sus productos
A30 Desk Screen 800

A30 Desk Screen 800

Traducido por Google,

La mampara de escritorio A30 está desarrollada para maximizar la absorción del sonido. Tiene un marco de madera relleno con material fonoabsorbente y está revestido con una tela laminada de espuma. También es posible utilizarlo como tablón de anuncios. Carga máxima 6 kg.

Especificaciones
  • ScreenIT A30 Desk Screen

    Sound absorbing desk screen with a wooden frame filled with 30 mm sound absorbing material dressed in 5 mm foam laminated textile on each side. Total thickness: 40 mm.

    Measurements: (choose below). Height: (choose below). Rounded corners, radius 35 mm. Loading up to 6 kg. Mounts available in silver, white and black. Ordered separately.

    Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam or zip round the whole screen in colour: e.g. red.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

    N10 value 1800x800x40 = 7

    Swan labeled with (valid 2019-06-03): Event Screen +, Mica, Xpress, Cara, Rivet, Twist, Bond, Synergy, Remix

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/d...

    ______________________________________________________________________________________________

    Available measurements:

    H: 650 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 650 mm (450 above desk)

    H: 800 with W: 800 || 1200 || 1400 || 1600 || 1800 || 2000

    Height 800 mm (600 above desk)

    For customized measurements, contact Götessons.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaa30-desk-screen-800
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa