Publique sus productos
Areca Palm
Götessons

Areca Palm

4.2 de 5 estrellas4.2(108 reseñas)
Traducido por Google,

Plantas artificiales de alta calidad para la decoración de oficinas, congresos y hoteles. Las plantas son realistas y requieren un mantenimiento mínimo y también son muy buenas contra las alergias.
Altura 2100mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaareca_palm
  • Familia de productoPlants
  • Grupo de productosAreca Palm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Diseño interior
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_45_30_04_66
  • Descripción Uniclass 2015Preserved plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlants
  • Número OmniClass23-11 27 19
  • Título OmniClass Plants

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Productos similares

3.9 de 5 estrellas 3.9 (36)
3.7 de 5 estrellas 3.7 (24)
4.3 de 5 estrellas 4.3 (34)
3.6 de 5 estrellas 3.6 (5)