Publique sus productos
Bi-Box
Bi-Box

    Bi-Box

    Traducido por Google,
    Bi-Box es una caja para cables con tapa de apertura lateral. La tapa se abre fácilmente en ambas direcciones. Cuenta con cierre suave. Se puede añadir un adaptador de corriente (Power Inlay) por separado.
    Especificaciones
    • BI-BOX

      Box mounted in desks, lid opens both ways. 

      Measurements: 

      W. 150 mm L. 300 mm D. 118 mm

      W. 150 mm L. 605 mm D. 118 mm

      Colour: silver, white, black, copper

      Optional: Power Inlay with different power outlets. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabi-box
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosElectrical Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa