Publique sus productos
Half a Hut GEM
Half a Hut GEM

    Half a Hut GEM

    Traducido por Google,

    La casa fonoabsorbente Half a Hut con mesa integrada hace que sea aún más fácil ofrecer rápidamente un lugar de trabajo o una sala de reuniones con espacio para su computadora o computadora portátil. La mesa está realizada en laminado y está disponible en los colores 910 fresno, 911 roble, 912 nogal, 913 blanco. Los enchufes eléctricos u otros productos eléctricos se pueden montar ventajosamente en la mesa, pero no hay agujeros pretaladrados. Las líneas simples y rectas de la casa están inspiradas en el clásico juego Monoply y sus piezas, lo que le da una forma atemporal al popular y práctico concepto de "habitación dentro de una habitación". Se puede pedir con o sin ruedas.

    Especificaciones
    • • Sound absorbing.
      • Height of the table 940 mm.
      • Fits barstool with seat height 650 mm.
      • Cable channel for lamp, lamp is purchased separately.
      • Including black footrest.
      • Choose laminate (910 ash, 911 oak, 912 walnut, 913 white)
      • Thickness 40 mm.
      • External dimensions: W.1880 H.2270 D.900.
      • Internal dimensions: W.1800 H.2220 D.860.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahalf-a-hut-gem
    • Familia de productoGötessons
    • Grupo de productosShowcase
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2270
    • Ancho (mm)1880
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles