Publique sus productos
Half a Hut
Half a Hut

    Half a Hut

    Traducido por Google,

    Half a Hut: una casa pequeña e inteligente que absorbe el sonido que se puede utilizar para varios propósitos: como una estación de trabajo individual, una pequeña sala de reuniones o como áreas de relajación combinadas con The Hut Sofa. Las líneas simples y rectas de la casa están inspiradas en el clásico juego Monopoly y sus piezas de juego que le dan una forma atemporal a la popular y práctica oficina basada en actividades. Half a Hut es, como sugiere el nombre, la mitad de grande que la popular casa The Hut.

    Especificaciones
    • Half a Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 900. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-sound-absorbing

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahalf_a_hut
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOffice dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2270
    • Ancho (mm)1880
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa