Publique sus productos
Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Half A Hut Sofa es un sofá diseñado para encajar en Half A Hut, pero también es ideal para ser independiente. El sofá Half A Hut también se puede entregar con extensiones Table Top 2. Altura del asiento 450 mm, profundidad del asiento 500 mm.

Especificaciones
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Especificaciones técnicas
  • Referenciahalf_a_hut_sofa
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1450
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa