Publique sus productos
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El panel de pared Honey es un panel de pared lúdico y modular que se puede variar para formar diferentes patrones en diferentes colores, con o sin tejido. La miel está disponible en tres espesores: 20 mm, 40 mm y 50 mm. Todos los paneles tienen buenas propiedades de absorción de sonido. Honey se fabrica con un borde recto y viene con respaldo de terciopelo para facilitar el montaje con velcro. El absorbente de sonido está hecho de nuestro exclusivo material central EcoSUND. Nuestro material central está disponible en varios colores y con la capacidad de vestir textiles en varios colores, su pared se vuelve casi única.
    600x520 mm.

    Especificaciones
    • Honey

      Sound absorbing wall absorbant. Core material EcoSUND. Surface in raw or dressed. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back dressed in velour and Velcro. Thickness: 20/40/50 mm. Measurements: (choose below).

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269.

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: testad according to B-s1, d0

      N10 value 600x520x50 = 33

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/w...

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      600x520x20 || 600x520x40 || 600x520x50


    Especificaciones técnicas
    • Referenciahoney
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosWall- and Ceiling acoustics
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa