Publique sus productos
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
Brazo de monitor ZAP, un brazo de resorte mecánico estable, diverso y muy asequible con características ergonómicas ideales para uso en la oficina. Rango de peso ajustado por un resorte mecánico. Portacables negro con cremallera de espina de pescado incluida. Se incluyen tres opciones de montaje. ZAP también se puede montar en la barra de herramientas.
Especificaciones
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Especificaciones técnicas
  • Referenciamonitorarm
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosMonitor arm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)464
  • Ancho (mm)181
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa