Publique sus productos
Moving wall Media

Moving wall Media

Traducido por Google,
Moving Wall Media es un separador de ambientes que absorbe el sonido con almacenamiento, gestión discreta de cables y posibilidad de montar TV y tablero de escritura.
Especificaciones
    • 2 sections with shelves and sliding doors with lock on the front.
    • Hidden centered OSB board 871x880 mm for mounting TV screen.
    • TV mounts bought separately or use your own.
    • Backside prepared with hidden insert nuts for Sketch Writing Board 1590x990 mm.
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Power Grommet is not possible due to construction.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • Max width TV: 65”. Max weight TV: 35 kg.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoving-wall-media
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)1650
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania