El modelo bajo tiene una tapa muy fina. Un diseño atemporal.
Es adecuado tanto como sofá individual como en conjunto con otros. ¿Quizás un sofá individual acompañado de otras sillas o palets?
El espacio entre el asiento y el respaldo lo hace especialmente práctico como sofá comedor en una cantina o cafetería, y resulta fácil de limpiar al no tener pliegues donde se acumulen las migas. Además, todos los sofás Mr.Box están disponibles con funda extraíble y lavable.
El modelo alto es una buena opción para convertir el conjunto de asientos en un separador de ambientes. Además, el modelo alto cuenta con dos diseños de respaldo interior: liso o con ribete, y está pensado para combinarse en dos colores diferentes.
La altura del asiento es de 45 cm para ambos.
Este sofá cuenta con la certificación “Møbelfakta”.
Si no necesitas un sofá completo, este modelo es ideal para combinar con casi cualquier tipo de silla. La pequeña separación entre el asiento y el respaldo facilita la limpieza. Esta abertura evita la acumulación de polvo y migas, lo que lo convierte en una excelente opción para cafeterías o bares.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |