Publique sus productos
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Traducido por Google,

    Office Nap, un mueble de asiento suave para la siesta corta para obtener energía rápidamente para la próxima reunión. Ideal para reuniones creativas en el paisaje basado en actividades.
    Ancho: 700 Alto: 600 Fondo: 1400

    Especificaciones
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoffice_nap
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa