Publique sus productos
Open Hut

Open Hut

Traducido por Google,

Open Hut es otra variante de nuestra popular familia Hut. Funciona como una habitación aireada en la habitación y tiene espacio para 2 The Hut Sofa. Excelente para reuniones relajadas o un trabajo separado.

Especificaciones
    • Sound absorbing.
    • Has front screens on both sides.
    • Has cable channel for lamp, lamp purchased separately.
    • Room for 2 pcs The Hut Sofa, purchased separately.
    • Measurements in the list are out measurements, see drawing for more.
    • Available in a smaller version, see Open Half a Hut.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaopen-hut
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice dividers
  • Día de publicación2021-07-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2270
  • Ancho (mm)1880
  • Profundidad (mm)1880
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Europa