Publique sus productos
Plant divider
Plant divider

    Plant divider

    4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)
    Traducido por Google,
    Plant Divider es un separador de ambientes textil con ruedas que se combina con plantas. Un elemento de diseño de interiores flexible y elegante. Combina con la olla Milano Wide, compra por separado.
    Especificaciones
      • Built with 30 mm sound absorbents and foam laminated textile.
      • Room for Milano Wide pot on built in shelf.
      • Available in 2 sizes.
      • Lockable wheels in 2 colours.
      • Areca Palm and Cycas Palm large are not recommended for this product due to their sizes.
      • Seam like textile.
      • Small; Out. meas: W.820 H.800 D.320 In. meas: W.790 H.290 D.290
      • Large: Out. meas: W.1620 H.800 D.320 In. meas: W.1590 H.290 D.290.
      • Given outer measurements include wheels.
      • Inner measurements state place for pot.
      • The product is delivered fully assembled except for the wheels, mounted separately.
      • Maximum load distributed on the entire shelf: 75 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplant-divider
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOffice dividers
    • Día de publicación2021-07-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles