El sillón Size ahora ofrece varias opciones de base: una base tipo trineo de aluminio lacado en negro, así como bases de madera lacada en roble, fresno y negro. El sillón está disponible con o sin reposacabezas y se puede tapizar con una amplia variedad de tejidos para adaptarse a diferentes ambientes. Combina un diseño moderno con una comodidad excepcional.
La mesa auxiliar Size , diseñada para complementar la colección, está disponible en varios acabados y tamaños. Es el complemento perfecto para los sillones de la misma serie.
El modelo con reposacabezas ofrece una relajación y comodidad óptimas. La base está disponible en tres versiones: una giratoria alta, una de cuatro patas en cruz y el modelo Bolt. También se ofrece un reposapiés a juego para la base alta. La silla también está disponible sin reposacabezas.
Esta silla funciona a la perfección tanto individualmente como en grupos, lo que la hace ideal para vestíbulos, salones, salas de descanso o reuniones informales tomando un café. La combinación de diferentes bases, con o sin reposacabezas, la convierte en una silla versátil y adaptable a una amplia gama de necesidades y entornos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |