RUEDA SKIFT PLUS La rueda Skift Plus brinda una gran comodidad y mucho espacio, incluso si tiene un tamaño comparable al de un sillón común. El reposabrazos es lo suficientemente alto para brindar comodidad y seguridad, e incluso lo suficientemente bajo como para pasar por debajo de la mayoría de las mesas. Skift está hecho para el uso de contrato más duro con un marco de madera moldeada tanto en el asiento como en el respaldo/apoyabrazos. Un espacio entre el asiento y el respaldo junto con un asiento simple ofrece las mejores posibilidades para la limpieza. Una silla Skift tiene un diseño que se puede usar tanto como una sola como en uso múltiple en una conferencia o comedor. Base de acero en color blanco, negro o cromo. Personalizado bajo pedido. Skift Plus también está disponible con diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus giratorio y Skift Plus Wood. Skift también está disponible en una versión más pequeña llamada Skift, Skift Swiveling y Skift Wheel. Las últimas incorporaciones a la familia Skift son Skift Lounge y Skift Sofa.