Publique sus productos
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive

    Scan Sørlie - Tekla Executive

    Traducido por Google,

    La silla ejecutiva Tekla cuenta con una espuma más suave para una mayor comodidad. Está disponible en tres alturas de respaldo y con una variedad de bases. Puede elegir entre una base de 4 patas, tipo trineo o cruzada con deslizadores o ruedas. Tekla ofrece tres familias diferentes de bases cruzadas: Superleggera (con deslizadores y ruedas), Trevi (con deslizadores y 4 o 5 ruedas) y DB1.8 (con deslizadores). Todas las sillas están disponibles con o sin reposabrazos.

    Para brindar aún mayor comodidad, hemos reemplazado el mecanismo de la base de la Tekla Executive. La nueva función permite ajustar la resistencia al balanceo para que la silla se adapte al peso del usuario. Además, ofrece un mayor rango de inclinación y se puede bloquear en la posición inicial. El nuevo mecanismo está disponible para las bases Superleggera y Trevi (excepto los modelos con deslizadores y retorno automático) y se ofrece exclusivamente para el modelo Executive, uno de los cinco diseños de tapicería. Executive es una versión premium que cuenta con acolchado adicional y un elegante acolchado.

    Especificaciones
    • Tekla Executive

      Fully upholstered seat, in moulded wood, for optimal back support.
      Design: Executive
      Armrests: With or without
      Base: High cross = Superleggera (with or without castors). Low cross = Trevi (with or without castors)
      Seat height: lowest seat height 46 cm
      Backrest height: Low, medium, high
      Total height low: 85 cm
      Total height medium: 92 cm
      Total height high: 100 cm

      Technical info
      Length: 52 cm
      Back support: Low, Medium, High
      Legs: DB1.8 (DB1.8 AR), Superleggera (SUPERL 4W), Superleggera (SUPERL AR), Trevi (TREVI 4W), Trevi (TREVI 5W), Trevi (TREVI AR), Legs, Bolt, Superleggera (SUPERL), Trevi (TREVI), DB1.8 (DB1.8)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekla-executive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania