Publique sus productos
Scan Sørlie - Tekla round conference table
Scan Sørlie - Tekla round conference table
Scan Sørlie - Tekla round conference table
Scan Sørlie - Tekla round conference table

    Scan Sørlie - Tekla round conference table

    Traducido por Google,

    La mesa de conferencias redonda Tekla es la mesa de reuniones perfecta para crear un ambiente de colaboración en la sala de conferencias. Las mesas redondas contribuyen a una atmósfera inclusiva. Facilitan la visibilidad y la comunicación, lo que fomenta el diálogo abierto y la colaboración. Estas mesas de conferencias de gran tamaño están disponibles en dos tamaños con diámetros de 160 y 180 cm. El tablero, dividido en dos partes, está disponible en laminado estándar, Nano o HPL. Las mesas con tablero Nano pueden incluir dos trampillas de madera centradas. Las mesas con tablero HPL pueden incluir un orificio para la instalación de una caja multimedia. Esto aplica a ambos tamaños de mesa.

    Las mesas con tableros laminados y de HPL tienen bordes rectos, mientras que el tablero NANO tiene un borde biselado. Base en negro o plata brillante.
    Gracias a la optimización de la producción, las medidas del NANO Ø160 podrían ser hasta 2 cm menores.

    Especificaciones
    • Technical info
      Size: Ø158 cm, Ø160 cm, Ø180 cm
      Color undercarriage: Black 92, Silver Semi Gloss 91
      Hatch: With hatch, Without hatch
      Prepared for media box: Not prepared for media box, Prepared for media box

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekla-round-conference-table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania